MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP
-
馈电隔离器
2865793
Ex i馈电隔离器和输入隔离放大器,HART透明。将潜在爆炸区的0/4 … 20 mA馈电或有源信号发送到安全区域内的负载(有源或无源)。SIL 2 (1oo1)/SIL 3 (1oo2),宽域供电。
产品详情
| 产品系列 | MACX Analog |
| 应用 | 模拟量输入 |
| 通道数目 | 1 |
| 组态 | DIP开关 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 阶跃响应(10-90%) | < 600 µs (适用于跳线4 mA ... 20 mA) |
| 最大温度系数 | < 0.01 %/K |
| 最大传输误差 | < 0.1 % (终值的) |
| 典型传输误差 | < 0.05 % (终值的) |
| 电气隔离 | |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 输入/输出/电源 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 绝缘 | 安全隔离 |
| 电气隔离 输入/输出 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 265 Vrms |
| 电气隔离 输入/电源 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 265 Vrms |
| 电气隔离 输出/电源 IEC/EN 60079-7 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-7 |
| 额定绝缘电压 | 265 Vrms |
| 电源 | |
| 品名 | 馈电隔离器运行 |
| 额定电源电压范围 | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| 电源电压范围 | 19.2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| 最大电流耗量 | < 80 mA (24 V DC / 20 mA) |
| 功耗 | < 1.6 W (24 V DC / 20 mA) |
| 功耗 | < 2.2 W |
| 电源 | |
| 品名 | 馈电隔离器运行 |
| 额定电源电压范围 | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| 电源电压范围 | 19.2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| 最大电流耗量 | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
| 功耗 | < 1.1 W (24 V DC / 20 mA) |
| 信号: 馈电隔离器运行 | |
| 输入说明 | 有源电流输入,本安 |
| 输入数目 | 1 |
| 电流输入信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 发送器供电电压 | > 16 V (20 mA) |
| > 15.3 V (22.5 mA) | |
| 信号: 馈电隔离器运行 | |
| 输入说明 | 无源电流输入,本安 |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 电压降 | < 3.5 V (输入隔离放大器运行时) |
| 信号: 馈电隔离器运行 | |
| 输出说明 | 电流输出(有源和无源) |
| 输出数目 | 1 |
| 电压输出信号 | 1 V ... 5 V (内部电阻,250Ω,0.1%) |
| 可用DIP开关进行组态 | |
| 电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA (有源) |
| 4 mA ... 20 mA (无源,外部电源电压14...26V) | |
| 负载/输出负载电流输出 | < 600 Ω (20 mA) |
| < 525 Ω (22.5 mA) | |
| 输出波动 | < 20 mVrms |
| 发生故障时的输出动作 | 0 mA (输入电缆断开) |
| ≥ 22.5 mA (输入电缆短路) | |
| 信号: 馈电隔离器运行 | |
| 输出说明 | 电流输出(有源和无源) |
| 电压输出信号 | 0 V ... 5 V (内部电阻,250Ω,0.1%) |
| 1 V ... 5 V (内部电阻,250Ω,0.1%) | |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA (有源) |
| 4 mA ... 20 mA (有源) | |
| 0 mA ... 20 mA (无源,外部电源电压14...26V) | |
| 4 mA ... 20 mA (无源,外部电源电压14...26V) | |
| 负载/输出负载电流输出 | < 600 Ω (20 mA) |
| < 525 Ω (22.5 mA) | |
| 输出波动 | < 20 mVrms |
| 发生故障时的输出动作 | 0 mA (输入电缆断开) |
| 0 mA (输入电缆短路) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 测试插座 | |
| 最大直径 | 2 mm |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| 本安电路 (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| 安全数据: 馈电隔离器运行 | |
| 最大输出电压Uo | 25.2 V |
| 最大输出电流Io | 93 mA |
| 最大输出功率Po | 587 mW |
| 最大安全电压Um | 253 V AC/DC (电源模块) |
| 253 V AC (输出模块) | |
| 125 V DC (输出模块) | |
| I (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 40 mH / 4.8 µF |
| IIA (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 26 mH / 2.9 µF |
| IIB (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 14 mH / 820 nF |
| IIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 3 mH / 107 nF |
| IIA (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0.5 mH / 720 nF, 0.1 mH / 1.1 µF, 0.005 mH / 2.9 µF |
| IIB/III (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
| IIC (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 2.2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
| I (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 37 mH / 0.54 µF, 0.35 mH / 1 µF, 0.009 mH / 2.9 µF, 0.001 mH / 4.15 µF |
| 安全数据: 馈电隔离器运行 | |
| 输入电压Ui | ≤ 30 V |
| 输入电流Ii | ≤ 150 mA |
| 最大内部电感Li | 可忽略 |
| 最大内部电容Ci | 可忽略 |
| 最大安全电压Um | 253 V AC/DC (电源模块) |
| 253 V AC (输出模块) | |
| 125 V DC (输出模块) | |
| 数据通信(旁路) | |
| HART功能 | HART透明 |
| 支持的协议 | HART |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 112.5 mm |
| 深度 | 113.7 mm |
| 深度 NS 35/7,5 | 114.5 mm (卡接到符合EN 60715标准的DIN导轨NS 35/7,5上) |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C (任何安装位置) |
| -40 °C ... 70 °C (衰减) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 海拔高度范围 (≤ 2000 m) | |
| 海拔 | ≤ 2000 m (技术数据适用于平均海拔≤2000 m的情况。对于平均海拔>2000 m的情况,请见数据表。) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (衰减) | |
| 额定绝缘电压 | 375 VPP (电源,输入/输出) |
| 海拔高度范围 (≤ 3000 m) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (衰减) | |
| 额定绝缘电压 | 190 V AC (电源,输入/输出) |
| 110 V DC (电源,输入/输出) | |
| 海拔高度范围 (≤ 4000 m) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (衰减) | |
| 额定绝缘电压 | 60 V AC/DC (电源,输入/输出) |
| 海拔高度范围 (≤ 5000 m) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (衰减) | |
| 额定绝缘电压 | 60 V AC/DC (电源,输入/输出) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 注意 | 和EN 61326 |
| ATEX | |
| 标识 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| 证书 | BVS 08 ATEX E 094 X |
| IECEx | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| 证书 | IECEx BVS 08.0035X |
| CCC / China-Ex | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | 2022122316115974 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| 证书 | , C.D.-No 83104549 |
| Safety Integrity Level (SIL / SILCL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| 证书 | ZP/C031/20 |
| Systematic Capability (SC / SILCL) | |
| 标识 | 3 |
| INMETRO | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | DNV 18.0138 X |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 1 % |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 1 % |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 1 % |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| GB Standard | |
| 标准/规程 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 16935.1 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2865793 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1211 |
| 产品关键代码 | DK1211 |
| GTIN | 4046356324694 |
| 单件重量(含包装) | 194.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 194.2 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 72d31893-5c56-464b-890e-f9f92c20470a |
适配产品
-
GW HART USB MODEM - 电缆适配器 1003824
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - 附件 1831016
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
MACX MCR-PTB - 供电和故障信息模块 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 供电和故障信息模块 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 3-POLE - 连接器套件 1584393
优势
使用低电阻系统时,可通过DIP开关激活250 Ω电阻器,以提高HART的阻抗
可达SIL 2,符合EN 61508
在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
宽域供电19.2 ... 253 V AC/DC
3路电隔离
插入式螺钉或回拉弹簧连接方式(直插式连接技术),集成有用于HART通信的插座
0/4 ... 20 mA输入,[Ex ia] IIC(供电或未供电)
数字式HART通信信号的双向传输
0/4 ... 20 mA输出(有源或无源),0/1 ... 5 V,可通过DIP开关选择