PTRVB 8-FI /BU - 电位分配端子
3270225

电位分配端子, 具有供应至 6 mm2 的选项, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 馈电阶段, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 蓝色

产品详情









适配产品



优势

采用插拔式技术代替Wire-Wrap®、TERMI-POINT®等,可达到极高的接触质量
可桥接的电位分配模块,最多可为6 mm²供电
尺寸小巧紧凑,无需工具便可在狭窄空间内完成接线
蓝色分配器端子,用于24 V DC电源