D-PTRV 8 WH P-A - 端板
D-PTRV 8 WH P-A
-
端板
1649604
端板, 深度: 80.8 mm, 宽度: 2.2 mm, 高度: 100 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端板
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
尺寸
宽度
2.2 mm
高度
100 mm
深度
80.8 mm
商业数据
订货号
1649604
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE6Z1X
产品关键代码
BE6Z1X
GTIN
4067923183124
单件重量(含包装)
8.04 g
单件重量(不含包装)
8.04 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.052千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助