ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
快速标记条
0803480
快速标记条, 接头, 白色, 标识, 适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 8.3 mm, 标签数: 10, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 8.3 mm
产品详情
产品类型 | 已标记的端子标识 |
针距 | 8.3 mm |
型号 | 高 |
标识 | |
标签数 | 10 |
安装类型 | 锁扣 |
颜色 | 白色 (RAL 9010) |
标识材料 | PA |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
材质 | 不含硅及卤素 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
用于测定防刮擦能力的刮擦试验 | |
规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
要求 | ≥ 5 N |
结果 | 已通过测试 |
Tesa胶带测试 | |
规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
规格 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
结果 | 已通过测试 |
步骤 | Test Bb |
持续时间 | 96 h |
测试温度 | 120 °C |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
结果 | 已通过测试 |
步骤 | 方法 B |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
储存寿命 | 2 年 |
宽度 | 8.3 mm |
针距 | 8.3 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 8.3 mm |
文本框高度 | 10.5 mm |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
订货号 | 0803480 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | BG2122 |
产品关键代码 | BG2122 |
GTIN | 4055626112985 |
单件重量(含包装) | 2 g |
单件重量(不含包装) | 2 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
ZB横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案