TM-PTRV 8,QR:A-H
-
用于端子的标记条
0803471
用于端子的标记条, 接头, 白色 (RAL 9010), 标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 8 mm, 标签数: 2, 文本框高度: 9.2 mm, 文本框宽度: 2.4 mm
用于端子的标记条, 接头, 白色 (RAL 9010), 标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 8 mm, 标签数: 2, 文本框高度: 9.2 mm, 文本框宽度: 2.4 mm