QP 1,5/ 7
-
插拔件
3051166
插拔件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 位数: 7, 接线方式: 快速连接, 第一层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 接线容量: 0.25 mm2- 1.5 mm2, 颜色: 灰色
产品详情
| 产品类型 | 端子插头 |
| 位数 | 7 |
| 针距 | 5.2 mm |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 快速连接 |
| 导线绝缘材料 | PVC / PE |
| 连接符合标准 | IEC 61984 |
| 刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 横截面,传感器导线 | 0.25 mm² ... 0.34 mm² |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 标称电流 | 17.5 A |
| 最大负载电流 | 17.5 A (当连接截面积为1.5 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 500 V |
| 宽度 | 36.4 mm |
| 高度 | 40 mm |
| 长度 | 20 mm |
| 针距 | 5.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 61984 |
| 订货号 | 3051166 |
| 包装单位 | 25 pc |
| 最小订货量 | 25 pc |
| 销售关键代码 | BE3144 |
| 产品关键代码 | BE3144 |
| GTIN | 4046356083003 |
| 单件重量(含包装) | 27.364 g |
| 单件重量(不含包装) | 27.364 g |
| 原产地 | TR |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
RPS - 转换桥接件 0201647
-
PZ/2 - 固线夹 3040627
-
PZ/4 - 固线夹 3040643
-
PRZ - 锁扣 3040614
-
PR - 锁扣 3040559
-
PR/2 - 锁扣 3040630
-
PRT/2 - 锁扣 3040631
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
PS-5 - 测试插头 3030983
-
DP PS-5 - 隔板 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - 测试插头 3038723
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5 CUS - 快速标记条,扁平型 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
UC-TMF 5 - 用于端子的标记条 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0824638
-
UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0829658
优势
和基座端子一样,插头为各种应用提供了正确的解决方案
导线使用类似的IDC免剥线连接,因此节约了时间
快接插头QP 1.5/...用于连接硬刚性和柔性导线
针对轨道交通应用进行了测试