PP-H 1,5/S/1-R BK
-
插拔件
1096660
插拔件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 1, 位数: 1, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 颜色: 黑色
产品详情
| 产品类型 | 端子插头 |
| 位数 | 1 |
| 针距 | 3.5 mm |
| 连接量 | 1 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.56 W |
| 每层的连接数量 | 1 |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 塞规 | A1 / B1 |
| 连接符合标准 | IEC 61984 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 横截面 AWG | 26 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 1 mm² |
| 标称电流 | 17.5 A (注意降容) |
| 最大负载电流 | 17.5 A (当连接截面积为1.5 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 500 V |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 第一层 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 1 mm² |
| 宽度 | 3.5 mm |
| 高度 | 31.3 mm |
| 针距 | 3.5 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 61984 |
| 组装说明 | 建议使用平行压接工具,从而能够轻松锁定COMBI插头和耦合元件以便自行组装 |
| 订货号 | 1096660 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE2244 |
| 产品关键代码 | BE2244 |
| GTIN | 4055626934204 |
| 单件重量(含包装) | 2.02 g |
| 单件重量(不含包装) | 2 g |
| 原产地 | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
PR 1,5/S/2 - 锁扣 3212895
-
PRZ 1,5/S - 锁扣 3212905
-
PZ 1,5/S/2 - 固线夹 3212918
-
PH 1,5/S/3 - 电缆外壳 3212756
-
PH 1,5/S/4 - 电缆外壳 3212769
-
PH 1,5/S/5 - 电缆外壳 3212772
-
PH 1,5/S/6 - 电缆外壳 3212785
-
PH 1,5/S/7 - 电缆外壳 3212798
-
PH 1,5/S/8 - 电缆外壳 3212808
-
PH 1,5/S/9 - 电缆外壳 3212811
-
PH 1,5/S/10 - 电缆外壳 3212824
-
PH 1,5/S/11 - 电缆外壳 3212837
-
PH 1,5/S/12 - 电缆外壳 3212840
-
PH 1,5/S/13 - 电缆外壳 3212853
-
PH 1,5/S/14 - 电缆外壳 3212866
-
PH 1,5/S/15 - 电缆外壳 3212879
-
SZF 0-0,4X2,5 - 螺丝刀 1204504
-
ST-BW 0 - 助动工具 1200135
-
AI-S 1 - 8 TQ - 冷压头 1200293
-
PP-H 1,5/S/1-L - 插拔件 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - 插拔件 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - 插拔件 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-L RD - 插拔件 3212696
-
PP-H 1,5/S/1-L/P-GN - 插拔件 1186132
-
PP-H 1,5/S/1-M - 插拔件 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BK - 插拔件 3212694
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - 插拔件 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - 插拔件 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-M RD - 插拔件 3212692
-
PP-H 1,5/S/1-M/P-GN - 插拔件 1186129
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - 快速标记条,扁平型 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - 用于端子的标记条 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - 用于端子的标记条 0829644
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
优势
大面积的标识系统备选
直插式COMBI连接提供了用户可自行安装的解决方案
针对轨道交通应用进行了测试