数据连接器
VS-15-A-GC-ST/ST - 面板安装框架
VS-15-A-GC-ST/ST
-
面板安装框架
1689721
D-SUB面板安装支架,外壳尺寸2,带15个信号插针,针式,带转接器,屏蔽,IP67防护等级
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
安全注意事项
安全注意事项
警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具
• 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。
• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件
• 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。
• 仅在完全插入连接器后才能操作此连接器。
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。
• 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况
产品属性
产品类型
面板安装框架
应用
转接器
类型
外壳尺寸2
位数
15
连接图表
D-SUB
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
2
电气特性
额定电压(III/3)
125 V
额定电流
5 A
传输介质
铜缆
尺寸
尺寸图
宽度
24 mm
高度
27.9 mm
长度
62.3 mm
材料规格
颜色
灰色
标识材料
塑料
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
扁平密封: NBR;扁平密封: EPDM
外壳材料
塑料
外壳表面材料
PA,浅灰色
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Au/Ni
接触件载体材料
聚酯GF
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 200
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65/IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
安装
安装类型
板前安装
商业数据
订货号
1689721
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
ABNCBC
产品关键代码
ABNCBC
GTIN
4017918934132
单件重量(含包装)
21.845 g
单件重量(不含包装)
21.16 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440214
ECLASS-15.0
27440214
ETIM
ETIM 10.0
EC001136
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(CAS编号: 119-47-1)
SCIP
7a40bdf0-3e72-4387-b0e1-ebb7d4271606
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.818千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-15-SD
-
D-SUB保护盖板
1887099
经常搜索
M12以太网连接器
D-SUB连接器
M12针式,2位
光纤连接器
RJ45连接器
抗弯折保护套管
圆形连接器,2位
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助