数据连接器
VS-15-SD - D-SUB保护盖板
VS-15-SD
-
D-SUB保护盖板
1887099
D-SUB保护盖板,外壳尺寸2,IP54防护等级,与面板安装支架和插头外壳VS-15-...配套
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
类型
15
尺寸
宽度
16.5 mm
高度
23.8 mm
长度
95.9 mm
材料规格
颜色
灰色
标识材料
塑料
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳材料
PA
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 1000
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP54
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1887099
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
ABNCBZ
产品关键代码
ABNCBZ
GTIN
4017918817473
单件重量(含包装)
8.01 g
单件重量(不含包装)
7.2 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.08千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
M12以太网连接器
D-SUB连接器
M12针式,2位
光纤连接器
RJ45连接器
抗弯折保护套管
圆形连接器,2位
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助