QPD W 4PE2,5 9-16 M25 DT BK - 穿板式连接
1411433

QUICKON穿板式连接器,黑色,4+PE位,1.0 mm2 ... 2.5 mm2/690 V/20 A,带QUICKON螺母,用于9 mm ... 16 mm直径的电缆,带插拔式回拉弹簧连接。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
高效 ——使用穿板式连接器,无需为了连接电缆而拆开设备