用于安装系统的分配器
CP-QPD 5X2,5 - 编码条
CP-QPD 5X2,5
-
编码条
1404530
防插错编码,红色,用于插入5位QUICKON圆顶和插拔式连接器,可在72°增量中进行定位。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编码元件
产品系列
QPD
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
商业数据
订货号
1404530
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF6ZWX
产品关键代码
AF6ZWX
GTIN
4046356698726
单件重量(含包装)
0.592 g
单件重量(不含包装)
0.373 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.029千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助