QPD T 4PE 2X9-16 BK - T型分配器
1405404

QUICKON T型分配器,黑色,4+PE位,1.0 mm2 ... 2.5 mm2/690 V/20 A,用于直径9 mm ... 16 mm的电缆,带两个QUICKON螺母

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
灵活而紧凑 —— 通过内部连接,H型与T型分配器可用于对主电缆进行分支或可将其作为星形分配器使用