电缆穿墙模块和电缆接头
SEALING PLUG 14X22 RD - 密封插头
SEALING PLUG 14X22 RD
-
密封插头
1400270
密封插头, 线程 可插拔, 颜色: 红色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
密封插头
螺纹类型
可插拔
尺寸
尺寸图
宽度
13.50 mm
长度
22 mm
直径
13.5 mm
直径
13.5 mm
连接侧螺纹类型
可插拔
材料规格
标识材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 100 °C
安装
组装说明
安装到螺钉连接中之后,密封插头的端部应仍然可见(请见“安装后”图片)。
商业数据
订货号
1400270
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7DZX
产品关键代码
AF7DZX
GTIN
4046356478755
单件重量(含包装)
2.66 g
单件重量(不含包装)
2.66 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
0.053千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
电缆密封件
电缆接头
密封插头
旋入式封盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助