UL认证
认证ID: FILE E 335024| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
cUL Listed
认证ID: FILE E 335024| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
网络电缆,Ethernet CAT5 (1 Gbps),8-位置,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: A / IP67,与 孔式 直头 M12,编码: A / IP67,电缆长度: 10 m
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||