STN 35 - N型分断端子
3038299

N型分断端子, 安装说明:
为了紧固中性汇流条,必须在每个端子条两端以及在长的端子条上每隔 20 cm 安装固定件, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 125 A, 回拉式弹簧连接, 第1层右边连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 2.5 mm2 - 35 mm2, 安装方式: NS 35/15, NS 35/7,5, 颜色: 蓝色

产品详情







适配产品