通过直观菜单导航实现精准的设备配置,无需进行长时间测试和计算。用户既可使用设备上清晰易读的OLED显示屏和按钮,也可使用具备丰富功能的智能手机App。
三相电压监视继电器,24VAC/DC…240VAC/DC宽裕供电,相序、相位故障以及不对称监视(带可调不对称性和响应延迟)。可使用智能手机APP通过NFC无线通讯功能进行配置, 1x2个PDT干接点输出,闭路原则,自动复位,可选螺钉连接和直插式连接。
监视继电器是监测重要电气和物理系统参数的经济型解决方案。EMD监视继电器可用于监测过电压、欠压、过电流、欠电流、相位故障、相序、相位不对称性、功率因数、有效功率、马达绕组温度及灌装液位。
三相电压监视继电器,24VAC/DC…240VAC/DC宽裕供电,相序、相位故障以及不对称监视(带可调不对称性和响应延迟)。可使用智能手机APP通过NFC无线通讯功能进行配置, 1x2个PDT干接点输出,闭路原则,自动复位,可选螺钉连接和直插式连接。
单相电压监视继电器,24VAC/DC…240VAC/DC宽裕供电,带可调阈值、响应延迟,并可通过配置选择功能。
电流监视继电器,24VAC/DC…240VAC/DC宽裕供电,带可调阈值、响应延迟,并可通过配置选择功能。
带RS-485接口的单相电压监视继电器(0…600V AC/DC),带可调阈值,响应延迟,欠压,过压,窗口监视功能。24…240VAC/DC宽裕供电。支持故障记录存储,支持NFC通讯和Modbus/RTU通讯,提供两种配置方式。1个PDT干接点输出,直插式连接。
监视继电器,用于400V AC(3N~400/230V AC) ±30%时3相电压的监视,欠压,窗口功能,相序,缺相,1个PDT,螺钉连接
用于280...520 V AC的3相电压监视的监视继电器,欠压,窗口功能,相序,缺相,不对称,宽域供电,2 PDT
电源模块,可插拔,用于EMD-SL-...,电源电压: 20V DC... 30V DC
用于0...10 A AC的1相电流监视的监视继电器,过流/欠流或窗口功能,故障记录,宽域供电,2 PDT
监视继电器,用于24 V AC/DC或230 V AC的单相电压的监视,欠压或窗口,1个PDT,带螺钉连接
用于0...300 V AC的1相电压监视的监视继电器,过压/欠压或窗口功能,故障记录,宽域供电,2 PDT
监视功能多样,操作直观
MACX-MR智能监视继电器具备多种监视功能、丰富的设置选项、较大的测量范围和电源电压范围。
智能监视继电器的优势:
通过直观菜单导航实现精准的设备配置,无需进行长时间测试和计算。用户既可使用设备上清晰易读的OLED显示屏和按钮,也可使用具备丰富功能的智能手机App。
全面掌控系统概况,即使略微偏离正常运行亦可了解状况。App支持记录错误代码、错误值、数值偏差和错误时间,有助于快速分析和解决错误成因。错误输出触点经配置后可区分不同错误。
MACX-MR监视继电器具备多种功能、丰富的设置选项、较大的测量范围和电源电压范围。测量和供电回路之间的电气隔离确保高安全性和精度。
智能手机App具备诸多选项,可实现直观的监视继电器配置。软件功能丰富,包括读取存储的设置并将其传输至其他监视继电器,以及提供设备信息。该App已集成功能图和相关说明,并在设置出错时进行提醒,设置操作更直观。MACX-MR App支持精准的参数设置,可将其批量下载到设备中。PIN码则能保护监视继电器配置免受未经授权的访问。
紧凑型监视继电器,无需工具快速接线
EMD-BL紧凑型监视继电器系列特别适合执行简单的监视任务,尤其是建筑安装和批量生产。
紧凑型监视继电器的优势:
EMD-BL系列设备凭借其纤薄外形脱颖而出,是紧凑型监视继电器系列产品。随着控制柜内电子元件数量的日益增长,柜内空间不足这一问题将持续存在。菲尼克斯电气监视继电器结构紧凑,尤为适于楼宇安装和批量生产。
直插式直连技术成熟可靠,大幅节省接线时间。接线无需工具且可节省高达50%插入力,在缩短用时的同时还能降低处理成本。电压及相位监视继电器由测量回路供电,支持快速安装。
监视范围和脱扣延迟等所需参数均可通过壳体正面的旋转开关设置,操作十分便捷。清晰易读的LED亦有助于快速现场分析。
__电流监视:__通过欠电流监测检查电气负载功能是否正常或开路,并使用过电流监测防止发生过载或阻塞。
__相位监视:__监视3相网络中的所有相位参数(缺相、相序和不对称)
__温度监视:__热敏电阻可检测到马达发热并激活继电器以发出信号。
__电压监视:__保护机械设备免受过电压和欠压的损害。