TC-XC96-DI32-2EX-PR-HIMAX01 - 模块安装支架
2908749

端接板,通过一个96位的C96连接器将32个MACX Analog安全栅连接到HIMA HIMax控制器的数字量输入卡 适用于HIMax X-DI 32 01卡

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情










适配产品




优势

机械退耦,无源PCB
带内置DIN导轨的坚固铝制型材
带内置终端紧固件的侧面部件
简单或冗余供电,通过二极管解耦,反极性保护
电源馈入/故障信号模块属于标准供货范围,无需单独订购
用于信号连接的电缆套件属于标准供货范围,不需要单独订购