PSI-MODEM-SHDSL/PB - 调制解调器
2313656

工业用PROFIBUS扩展器,用于点到点连接,线性结构以及带中继器与光纤转换器的混合操作。通过室内电话线之类的简单铜质线缆,PROFIBUS数据率最高可达1.5 Mbps,最长距离可达20 km。

提供免费下载。 下载

产品详情








优势

最大距离可达20 km
稳定的调制方法(SHDSL)
铜缆和光纤混合运行
免费软件会计算PROFIBUS数据速率和插槽时间
最高500 Kbps的线路结构
最高1.5 Mbps的点到点连接
用于室内电缆