PTMC 1,5/48-2 - 高密矩阵接线单元
3270322

高密矩阵接线单元, 从1 - 48进行标记, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: 壁挂式安装, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 灰色/白色

产品详情









优势

用于安装在面板开口中
采用插拔式技术代替Wire-Wrap®、TERMI-POINT®等,可达到极高的接触质量
尺寸小巧紧凑,无需工具便可在狭窄空间内完成接线
通过垂直导线接线方式,清晰展示操作机构和接线点