TML (EX5)R
-
标记条
0801838
标记条, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 10, 每卷长度: 30 m, 文本框高度: 5 mm, 文本框宽度: 30000 mm
产品详情
适配产品
优势
SK系列自黏式标识条,适用于不带标识槽的端子,特别适合标识COMBICON插头
TML系列标记箔片可对快速标识条和扁平式标识条进行连续标记
使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
热转印打印机的切割装置可精确切割所需长度
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有TML ...标记条