TML (EX10)RL - 标记条
1067779

产品详情








优势

SK系列自黏式标识条,适用于不带标识槽的端子,特别适合标识COMBICON插头
TML系列标记箔片可对快速标识条和扁平式标识条进行连续标记
使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
热转印打印机的切割装置可精确切割所需长度
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有TML ...标记条