UCT-TMF 8 YE - 用于端子的标记条
0828749

用于端子的标记条, 标签纸, 黄色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 8.2 mm, 标签数: 42, 文本框高度: 4.7 mm, 文本框宽度: 7.4 mm

产品详情








适配产品



优势

UCT-TM... UniCard标记系列包括用于带垂直和水平标记槽的菲尼克斯电气产品的标记,例如端子
标识以统一卡片形式供货,可用卡片打印机快速、轻松、精确地进行标识
这些表格为有助于进一步组装的项目信息和功能文本提供额外的空间
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识