为您的控制柜选用源自生物循环原材料的标识材料。UCT-TM(F)/GP产品组的卡接式标识采用生物循环材料,支持使用源自生物废弃物和残余物流的原材料,例如废弃食用油、餐厨垃圾或妥尔油。这些替代原材料可以融入现有塑料材料流,且技术性能与传统塑料保持一致。因此,您获得的产品性能和可靠性一如既往、久经验证,同时有助于减少对化石基资源的依赖。
UCT-TM(F)/GP产品组采用经ISCC PLUS认证的生物循环材料,这些材料通过ISCC质量平衡法计入该产品。通过这种方法,等量的生物循环原材料被分配至该产品,并在整个价值链中实现透明追溯。
根据内部产品环境足迹 (PEF) 测算,与传统UCT-TM(F)产品组相比,UCT-TM(F)/GP产品组基础材料的碳排放量约降低80%。相应的PEF报告可从章节下载获取。
UCT-TMF 3,5/GP
-
用于端子的标记条
1798020
用于端子的标记条, Green Product, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 3.5 mm, 标签数: 108, 文本框高度: 4.7 mm, 文本框宽度: 2.7 mm
产品详情
适配产品
优势
常见问题
如何判断一种标识材料是否可持续?
您可通过产品名称中的后缀.../GP识别可持续标识材料,例如UCT-TM 5/GP。
可持续标识材料是否与传统标识材料一样好?
可持续标识材料的原材料来自废料、残料和高质量回收材料。由于此类原材料具有与传统塑料相同的技术特性,因此可与现有塑料材料结合使用,同时确保质量如一。产品将可靠如初,而环境足迹会大为改善。通过使用可持续的塑料,可积极推动加强循环经济和减少CO₂排放。为尽可能精确地说明产品对环境的影响,菲尼克斯电气调查了每个产品的生态足迹。为此,菲尼克斯电气推出产品环境足迹,简称PEF。您可以在产品页面的“下载”栏目下找到PEF计算结果。
为什么UCT-TM(F)…/GP端子标识是传统UCT-TM(F)...端子标识的可持续的替代方案?
UCT-TM(F).../GP产品组中可持续的端子标识采用一定比例的生物循环原材料,这些材料通过对废弃食用油、食物垃圾或妥尔油等生物废弃物进行高质量回收加工而成。由于此类原材料具有与传统塑料相同的技术特性,因此可与现有塑料材料结合使用,同时确保质量如一。产品将可靠如初,而环境足迹会大为改善。
ISCC PLUS认证意味着什么?
ISCC PLUS是国际公认的可持续性认证,用于核实我们的产品在制造过程中是否使用了可再生、生物基或循环原材料。从原材料源头到最终产品,整个供应链均实现了透明、可信和可追溯的认证。菲尼克斯电气以此确保所用材料来源可靠,在材料获取过程中践行生态和社会责任。