UCT-TM 16/GP - 用于端子的标记条
1798016

用于端子的标记条, Green Product, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 16 mm, 标签数: 18, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 14.8 mm

产品详情








优势

菲尼克斯电气接线端子标识,例如适用于PT和XT系列及带高型标识槽的组件
采用直接激光标识增强了对比度,从而提高了可读性
采用UCT-TM/GP产品组的资源节约型端子标识,实现可持续的控制柜标识
UCT-TM(F)/GP产品组采用经ISCC PLUS认证的生物循环材料,这些材料通过ISCC质量平衡法计入该产品。通过这种方法,等量的生物循环原材料被分配至该产品,并在整个价值链中实现透明追溯。
根据内部产品环境足迹 (PEF) 测算,与传统UCT-TM(F)产品组相比,UCT-TM(F)/GP产品组基础材料的碳排放量约降低80%。相应的PEF报告可从章节下载获取。
与传统标识材料相比,在技术性能、光学特性、印刷质量和耐用性方面均无质量差异
通过资源节约型材料进行标识有助于减少控制柜的整体碳足迹,同时不影响技术性能
采用菲尼克斯电气的绿色产品,为未来应用树立标杆。这种资源节约型模块化标识方案专为控制柜应用场景量身打造。

常见问题


如何判断一种标识材料是否可持续?

您可通过产品名称中的后缀.../GP识别可持续标识材料,例如UCT-TM 5/GP。


可持续标识材料是否与传统标识材料一样好?

可持续标识材料的原材料来自废料、残料和高质量回收材料。由于此类原材料具有与传统塑料相同的技术特性,因此可与现有塑料材料结合使用,同时确保质量如一。产品将可靠如初,而环境足迹会大为改善。通过使用可持续的塑料,可积极推动加强循环经济和减少CO₂排放。为尽可能精确地说明产品对环境的影响,菲尼克斯电气调查了每个产品的生态足迹。为此,菲尼克斯电气推出产品环境足迹,简称PEF。您可以在产品页面的“下载”栏目下找到PEF计算结果。


为什么UCT-TM(F)…/GP端子标识是传统UCT-TM(F)...端子标识的可持续的替代方案?

UCT-TM(F).../GP产品组中可持续的端子标识采用一定比例的生物循环原材料,这些材料通过对废弃食用油、食物垃圾或妥尔油等生物废弃物进行高质量回收加工而成。由于此类原材料具有与传统塑料相同的技术特性,因此可与现有塑料材料结合使用,同时确保质量如一。产品将可靠如初,而环境足迹会大为改善。


ISCC PLUS认证意味着什么?

ISCC PLUS是国际公认的可持续性认证,用于核实我们的产品在制造过程中是否使用了可再生、生物基或循环原材料。从原材料源头到最终产品,整个供应链均实现了透明、可信和可追溯的认证。菲尼克斯电气以此确保所用材料来源可靠,在材料获取过程中践行生态和社会责任。