ZDMTK 2,5 BU - 刀闸分断接线端子
3006784

刀闸分断接线端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 16 A, 第一和第二层, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 接线容量: 0.2 mm2 - 4 mm2, 第2层, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 接线容量: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情









适配产品



优势

一层上有分断刀闸