MACX MCR-EX-SL-NAM-2T-SP - 隔离放大器
2924074

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

通过DIN导轨连接器供电和故障指示
可达SIL 2,符合EN 61508
在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
信号输出2也可用作故障信号输出
线路故障检测(LFD),可启用或禁用,故障通过红色LED灯指示,带晶体管输出抑制
操作方向可选(开路电流或闭路电流)
2个晶体管信号输出(无源);最大5 kHz
4路电隔离
NAMUR接近传感器输入(符合EN 60947-5-6),带电阻回路的浮地触点或触点,[Ex ia] IIC
电源电压、开关状态和误操作的LED指示器,符合NAMUR NE 44