UK 35-PE/N - 建筑安装用接地端子
3008054

建筑安装用接地端子, NS 32... 或NS 35... Cu DIN导轨应用于35 mm2/2 AWG的连接容量。当与一个同样形状的穿墙端子共同使用时,必须使用绝缘电压> 630 V的盖板。, PE/N端子组,包括黄绿色接地端子和带螺钉桥接件的蓝色端子底座, 标称工作电压: 630 V, 额定电流: 125 A, 螺钉连接, 横截面: 0.75 mm2 - 35 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 绿色-黄色-蓝色

产品详情









适配产品