EMT (23X4)R YE - 插入式标签
0817374

插入式标签, 盘卷, 黄色(RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 1.5 ... 35 mm, 安装方式: 插入, 标签数: 5000, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 23 mm

产品详情








优势

用于标记PATG和PATO线缆标识套管的EMT ...插入式标签
由于其特殊的外形,EMT ... 插入式标签一旦插入后就紧固地留在套管内
使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识