EMT (23X4)R - 插入式标签
0817361

产品详情








优势

用于标记PATG和PATO线缆标识套管的EMT ...插入式标签
由于其特殊的外形,EMT ... 插入式标签一旦插入后就紧固地留在套管内
使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识