EMT (40X17)R/GP - 插入式标签
1803384

插入式标签, Green Product, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 安装方式: 插入式, 标签数: 5000, 文本框高度: 16.6 mm, 文本框宽度: 40 mm

产品详情







优势

插入式标签与可持续的KMK/GP标识支架搭配使用,非常适合在控制柜制造领域标识电缆和导线
采用EMT/GP产品组的资源节约型插入式标签,实现可持续的控制柜标识。
通过使用矿物填料,EMT/GP产品组的插入式标签在基材和废弃物优化方面,相比传统EMT产品组实现了大约40%有针对性的塑料减量
与传统标识材料相比,在技术性能、光学特性、印刷质量和耐用性方面均无质量差异
通过资源节约型材料进行标识有助于减少控制柜的整体碳足迹,同时不影响技术性能
采用菲尼克斯电气的绿色产品,为未来应用树立标杆。这种资源节约型模块化标识方案专为控制柜应用场景量身打造。