采用资源节约型标识材料,实现可持续的控制柜标记。
KMK/GP产品组中可持续的标识支架采用一定比例的生物循环原材料,通过对废弃食用油、食物垃圾或妥尔油等生物废弃物进行高质量的回收加工而成。由于此类原材料具有与传统塑料相同的技术特性,因此可与现有塑料材料结合使用,同时确保质量如一。产品将可靠如初,而环境足迹会大为改善。
标识支架与可持续的EMT/GP插入式标签搭配使用,非常适合在控制柜制造领域标识电缆和导线。
KMK 4/GP
-
电缆标记条支架
1797999
电缆标记条支架, Green Product, 未标识, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: ≥ 6 mm, 文本框高度: 17 mm, 文本框宽度: 40 mm
产品详情
适配产品
优势
用于插入式标签的标识支架,可标记和捆扎电缆和导线
采用KMK/GP产品组的资源节约型标识支架,实现可持续的控制柜标识
KMK/GP产品组的标识支架含有从生物源废弃物中回收获得的生物循环塑料成分,与传统KMK产品组相比,碳排放降低了大约109%(基于基材计算)
与传统标识材料相比,在技术性能、光学特性、印刷质量和耐用性方面均无质量差异
通过资源节约型材料进行标识有助于减少控制柜的整体碳足迹,同时不影响技术性能
采用菲尼克斯电气的绿色产品,为未来应用树立标杆。这种资源节约型模块化标识方案专为控制柜应用场景量身打造。