航道信号系统

航道信号系统

专为海事应用开发的航道信号系统尤其适合水闸、船桥和港口等恶劣的户外环境。可调光的信号发生器具有符合IALA和CIE标准的高发光强度和颜色强度。200S型号的产品还具备符合IEC 61508标准的安全诊断功能。所有信号发生器都可以通过通信协议集成到自动化解决方案中。

优势一览 海事应用信号灯

  • 符合安全标准IEC 61508的安全功能(安全信号灯类型200S)
  • 通过标准协议联网,实现快速诊断和长期数据安全
  • 预装信号发送软件功能,启动可靠,维护便利
  • 采用高效的LED技术和坚固的铝制壳体,长期耐用
一站式提供全套解决方案
航道安全信号系统

菲尼克斯电气推出信号系统解决方案,兼顾高能效和低维护成本,满足水闸、移动式桥梁和堰闸的各项交通安全要求。

了解更多信息
站在航道信号系统旁边的人员
设有水闸和信号灯的航道

200系列内陆导航信号灯

内河导航LED信号灯专用于灯光信号系统和水闸系统。自主监测功能可确保信号设备的高可用性。

该信号灯的突出优势是内置现场总线通信功能。通过模块化控制器即可访问信号灯,进而控制LED信号灯的亮度或明确连接中断后的操作。信号灯可通过PROFINET网络连接到水闸的控制室,用户即可获取各种诊断和状态信息。

信号灯监测功能所采用的组件均符合工业标准。200S型号产品还具备符合IEC 61508标准的安全诊断功能。

带有拖船的船只

300系列海事导航信号灯

对于大型海运水闸而言,信号系统的可靠性是重中之重。为此,海事导航信号灯可提供稳定的电源和通信总线冗余。

为适应恶劣的环境,该系列信号灯还采用防海水腐蚀的耐用型壳体以及重载连接技术。

通过工业通信总线可读取所有带时间戳的报警和状态消息,并将其消息发送到控制系统和数据库。依据相关的工业通信标准,轻松设置全套自动化解决方案。

应用案例


 尼德芬诺升船机

尼德芬诺升船机

升船机的安全信号 尼德芬诺升船机安装了高能效信号系统

奥得-哈弗尔运河 (Oder-Havel Canal) 上的尼德芬诺升船机最初是为了取代船闸而建造的。该装置的提升高度可达36 m。为了确保人员和船只的安全,新建升船机配备了菲尼克斯电气的LED信号系统。

该控制和自动化解决方案符合欧盟范围内的机械指令要求,确保实现高能效,并采用了先进维护和维修方案。

德国基尔-霍尔特瑙港 (Kiel-Holtenau) 的水闸控制系统

德国基尔-霍尔特瑙港 (Kiel-Holtenau) 的水闸控制系统

通信信号灯 基尔运河的安全信号

长约100公里的基尔运河是世界上最为繁忙的人工航道之一。基尔-霍尔特瑙港 (Kiel-Holtenau) 桥梁的水闸可弥补两片海域之间的高度差。

作为升级改造项目的一部分,水闸系统配备了菲尼克斯电气信号系统,可简化维护作业并节约能源。