信号灯专为灯光信号系统(例如内陆航道上的水闸系统、活动桥等)而设计。 使用安全相关的自主监控功能可以确保高可用性。 监控功能所采用的组件均符合工业标准。 信号灯有各种不同的标准灯光颜色。 通信接口可为您提供大量诊断和状态信息。 得益于安全的2通道诊断,可以实施达到性能等级PL e和安全完整性等级SIL 3的灯光信号系统。
CSD-SL 200S GN
-
信号灯
2404768
信号灯, 24 V DC, IALA绿色,最佳, 照射角度 (垂直/水平): 10.5 °/4.5 °, 直径: 174 mm,保护等级: IP65/IP67, 通信接口, 安全诊断
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | Signaling light |
| 应用 | 内河航行 |
| 交通基础设施 | |
| 符合IEC 61508标准的安全诊断 | |
| 安装位置 | 垂直 |
| 外型 | 运行小时计数器 |
| 特殊性质 | 通信接口 |
| 安全诊断 | |
| 诊断信息 | LED;温度、电流、电压等 是 |
| 主电源故障,通信失效 是 | |
| 安全诊断(最高SIL 2/PL d)与安全模块(安全技术)搭配 是 | |
| 光源颜色 | IALA绿色,最佳 |
| 次数 | |
| 典型响应时间 | 最大 400 ms |
| 典型启动时间(Us时) | 典型值 100 ms |
| 恢复时间 | 最大 800 ms |
| 概述 | |
| 冲击电流 | 最大 12 A (微秒脉冲) |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 位数 | 8 |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 电耗量 | 最大 740 mA (绿色 LED) |
| 功耗 | 典型值 14 W (绿色 LED) |
| 数字量: | |
| 输出数目 | 2 |
| 输出电流 | 最大 100 mA (每通道) |
| 每个通道的最大输出电流 | 100 mA |
| 输出电压范围 | 17 V DC ... 31 V DC (DC) |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 连接方法方面的注意事项 | 混合型8位Y编码,用于电源和数据,以及4位A编码,用于安全诊断 |
| 光源特性 | |
| 光源 | LED |
| LED数量 | 8 (依照 IALA 建议 E200-1 和 CIE 1931) |
| 彩色频谱 | 490 nm ... 510 nm |
| 颜色类别 | C2 (EN 12966) |
| 亮度 | L3 (EN 12966) |
| 亮度比 | R3 (EN 12966) |
| 幻影灯等级 | 5 (EN 12368) |
| 发光强度 | 最大 4200 Cd |
| 可调暗 | 是,分256个步级 |
| 照射角度 | 10.5 ° |
| 4.5 ° | |
| 诊断消息 | |
| 诊断 | LED;温度、电流、电压等 |
| 消息 | 是 |
| 诊断消息 | |
| 诊断 | 主电源故障,通信失效 |
| 消息 | 是 |
| 诊断消息 | |
| 诊断 | 安全诊断(最高SIL 2/PL d)与安全模块(安全技术)搭配 |
| 消息 | 是 |
| 深度 | 66 mm |
| 直径 | 174 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 标识材料 外壳 | 符合DIN EN 1706标准要求的铝模铸 |
| 标识材料 盖板 | 玻璃 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | e (双通道) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP65/IP67 (已安装情况下) |
| 空气压力(运行) | 70 hPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 hPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2,无冷凝,不结冰) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 15g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | 螺钉安装 |
| 卡接组装 | |
| 安装位置 | 垂直 |
| 订货号 | 2404768 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DRL121 |
| 产品关键代码 | DRL121 |
| GTIN | 4055626447247 |
| 单件重量(含包装) | 2,020 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,680 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27110201 |
| ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002750 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39111800 |
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
NBC-M12MSY/1,0-94H - 混合线缆 1276293
-
NBC-M12MSY/2,0-94H - 混合线缆 1276291
-
NBC-M12MSY/5,0-94H - 混合线缆 1276289
-
NBC-M12MSY/10,0-94H - 混合线缆 1276287
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - 混合线缆 1408642
-
NBC-M12MSY/1,0-94H/M12MSY - 混合线缆 1275330
-
NBC-M12MSY/2,0-94H/M12MSY - 混合线缆 1274101
-
NBC-M12MSY/5,0-94H/M12MSY - 混合线缆 1276285
-
NBC-M12MSY/10,0-94H/M12MSY - 混合线缆 1328195
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - 传感器/执行器电缆 1500868
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH - 传感器/执行器电缆 1500871
-
SAC-4P-M12MS-M12FS SH/.../... - 传感器/执行器电缆 1536081
-
SAC-4P-MS-FS SH SCO/.../... - 传感器/执行器电缆 1523803
-
SACC-EC-M12FS-4CON-PG9/0,5 - 设备连接器 板前安装 1693791
-
SACC-M12MS-4PL SH - 连接器 1424666
-
SACC-M12FS-4PL SH - 连接器 1424668
-
PROT-M12 FB - 旋入式封盖 1555538
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
PROT-M12 FS-M - 密封盖 1430488
-
PROT-M12 FS - 密封盖 1560251
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - 支架 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - 支架 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - 防眩光 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - 防眩光 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - 壳体 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - 壳体 1473916
优势
根据EN 12966-1、IALA建议E200-1研发
安全的2通道诊断可与安全模块组合使用,最高可达Cat. 4/PL e(根据EN ISO 13849-1)、SIL 3(根据EN 62061和IEC 61508)
现场总线通信(与控制器之间可能的距离:400 m)
发生通信中断事件时的固定状态
高光强和颜色强度
可实现256级亮度调节
采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为50 000小时,特别经济