使用坚固耐用的NEARFI 2200 NEARFICOUPLER,可以在厘米级范围的距离内非接触式传输电力(50 W,24 V DC / 2 A,US)和实时以太网数据(100 Mbps,全双工)。 耦合器无需配置,可以立即使用。 专门开发的NEARFITECHNOLOGY技术,可实现无延迟和独立于协议的以太网通信。同时,有限的无线范围也确保了安全性,并允许在最狭窄的空间内同时使用。 NEARFICOUPLER可以从任意方向或旋转连接在一起。它们允许存在偏移或以切向角度偏差面对面安装。因此,您可以替换极易磨损且需要大量维护的连接,并缩短系统中的停机时间。 不同的组合选项可实现最高100 W的电力传输(带自动负载均衡),或传输两路电流隔离电压(2 x 50 W,US+UA)。 IP65防护等级设备采用M12 PUSH-PULL快速连接技术(L/D编码)进行连接。
NEARFI 2200 B
-
电感耦合器
1433050
NEARFICOUPLER基站无接触式电源和实时以太网耦合器,50 W (US),100 Mbps,范围≤10 mm,M12 PUSH-PULL,IP65,可与NEARFI 2200 R组合使用。可选:100 W (US) 与NEARFI 200搭配或者2 x 50 W (US+UA) 与NEARFI 300搭配
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品系列 | NEARFICOUPLER |
| 应用 | Ethernet |
| 数据 | |
| MTTF | 126 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 67 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 31 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定条件下的最大功耗 | 11.52 W |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 19 V DC ... 30 V DC |
| 典型电流耗量 | 170 mA (无远程耦合器,在24 V DC以及25°C时) |
| 480 mA (带远程耦合器,无负载,在24 V DC以及25°C时) | |
| 240 mA (与NEARFI 200并联运行,无远程耦合器,24 V DC时,温度25°C) | |
| 650 mA (与NEARFI 200并联运行,带远程耦合器,无负载,24 V DC时,温度25°C) | |
| 最大电流耗量 | < 3.7 A (无远程耦合器,2 A负载,输入电压19 V DC) |
| < 7.1 A (与NEARFI 200并联运行,带远程耦合器,4 A负载,19 V DC输入电压) | |
| 冲击电流 | 1.9 A (24 V DC时大约1.5 ms,无远程耦合器) |
| 4.3 A (24 V DC时大约4.5 ms,带远程耦合器,无负载) | |
| 3.9 A (与NEARFI 200并联运行,24 V DC时大约1.5 ms,无远程耦合器) | |
| 8.1 A (与NEARFI 200并联运行,24 V DC时大约4.5 ms,带远程耦合器,无负载) | |
| 保护电路 | 暂态保护,极性保护 |
| 电源 | |
| 连接方式 | M12连接器,L编码 |
| M12连接器,L编码 | |
| 数据: 以太网接口,100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 连接方式 | M12孔式,D编码 |
| 推挽式快速连接或螺钉连接 | |
| 连接方法方面的注意事项 | 自动协商和自动交叉,快速启动(FSU,< 500 ms),LFPT |
| 典型位出错率≤10-12 | |
| 通道数目 | 1 |
| 传输长度 | 100 m (屏蔽双绞线) |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 支持的协议 | 协议透明:PROFINET、PROFINET IRT、PROFIsafe、EtherCAT®、Modbus/TCP、Powerlink、TSN等。 |
| 电感: 电力传输 | |
| 范围 | 最小 0 mm |
| ≤ 10 mm | |
| 中心偏移 | ± 5 mm |
| 角偏移 | < 15 ° |
| 可连接无线模块 | 1 (远程耦合器) |
| 频率范围 | 110 kHz ... 148.5 kHz (电源传输) |
| 测试场强 | ~ 1.95 µA/m (10 m以内) |
| 无线 | |
| 频率范围 | 59 GHz ... 64 GHz (数据传输) |
| 传输功率 | < 10 mW (EIRP) |
| 延迟时间 | ≤ 1 µs (典型) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 80 mm |
| 高度 | 86 mm |
| 深度 | 39 mm |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (RAL 9005) |
| 标识材料 (Enclosure) | PBT |
| 压铸锌 | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 其它防护功能 | 防飞溅 |
| 耐盐雾性能符合IEC 60068-2-11标准 (在5%的盐雾中为96 h) |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 振动(运行): 每个空间方向上5 g,10 Hz ... 150 Hz,振幅±0.34 mm |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 冲击力(运行): 30 g,持续时间11 ms,半正弦冲击脉冲,每个空间方向上三次冲击 |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | 连续冲击(运行): 10 g,持续时间16 ms,半正弦冲击脉冲,每个空间方向上1,000次冲击 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (IP) | IP65/IP66 (制造商声明) |
| 保护等级 (IK) | IK06 (抗冲击等级) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3500 m) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 无线认证,欧洲 | |
| 注意 | RED 2014/53/EU |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 4 kV (强度测试2) |
| 空气放电 | ± 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz (强度测试 3) |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 输出 | ± 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 信号 | ± 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 0.5 kV (强度测试1 - 对称) |
| ± 1 kV (强度测试2 - 非对称) | |
| 输出 | ± 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
| 信号 | ± 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz (强度测试3 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (80%调幅,1 kHz) |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 55016-2-3 |
| 备注 | A类,工业应用场合 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 无影响涂层的物质 | VDMA 24364:2018-05 |
| 其它防护功能 | 防飞溅 |
| 耐盐雾性能符合IEC 60068-2-11标准 (在5%的盐雾中为96 h) |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 组装说明 | 注意降容 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1433050 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC693 |
| 产品关键代码 | DNC693 |
| GTIN | 4063151799847 |
| 单件重量(含包装) | 578 g |
| 单件重量(不含包装) | 550 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 19170417 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
PROT-M12 SH - 旋入式封盖 1503302
-
PROT-M12 FS-M - 密封盖 1430488
-
PROT-M12 FS - 密封盖 1560251
-
PROT M12 MS PWR - 旋入式封盖 1092802
-
SAC-4P-M12FSL/.../... - 电源线 1276563
-
SAC-4P-M12FRL/.../... - 电源线 1276561
-
SAC-4P-M12MSL-M12FSL/.../... - 电源线 1276560
-
SAC-4P-M12MRL-M12FRL/.../... - 电源线 1276556
-
SACC-M12FSL-4PL-CM SH - 电源连接器 1080237
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - 网络电缆 1407497
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - 网络电缆 1407501
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/M12MSD - 网络电缆 1407526
-
NBC-M12MRD/ 5,0-93C/M12MRD - 网络电缆 1416749
-
NBC-M12MSD/.../... - 网络电缆 1408713
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - 网络电缆 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - 网络电缆 1408712
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E - 网络电缆 1476013
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - 网络电缆 1476025
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/P12MSD - 网络电缆 1476051
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - 连接器 1424684
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - 连接器 1424682
-
SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN - 连接器 1438182
-
SACC-P12MRD-4PL-CM SH PN - 连接器 1438184
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1656725
-
PP-RJ-RJ - 配线架 2703015
-
PP-RJ-SCC - 配线架 2703018
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - 电源 2904376
-
AXC F 2152 - 控制器 2404267
-
PSR-UNI-L-2X2NO-2DO-24DC-PI - 安全继电器 1487644
-
TRIO-PS67/1AC/24DC/3.75/M12 - 电源 1278165
-
TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12 - 电源 1111634
-
FL SWITCH 2608 PN - Industrial Ethernet Switch 1106616
-
AXL E PN DIO16 M12 6M-L - 数字量模块 1300915
-
AXL E PN DI8 DO8 EF M12 6M-L - 数字量模块 1300921
优势
非接触式设计,全无磨损和维护之扰
独立于协议、无延迟的以太网实时通信,100 Mbps(全双工)
壳体配有环形灯,全方位提供清晰可见的诊断信息
支持多种邻接方式,安装十分灵活
即插即用 - 像插头一样轻松插入
防护等级 IP65
使用配备推挽式快速连接或螺钉连接的M12连接器连接
常见问题
何时使用A编码设备款型(NEARFI PD、NEARFI P、NEARFI D)?
A编码设备款型可用作现有系统和应用中的备用产品。A编码设备与L编码设备 (NEARFI 2xxx) 不兼容。
何时使用L编码设备款型(NEARFI 2000、NEARFI 200/300、NEARFI 2200)?
L编码设备款型可用于新项目。L编码设备可在数据传输期间将范围加倍、通过并联连接实现功率复制以及其他功能。L编码设备与A编码设备不兼容。
设备是否符合无线电设备指令 (RED) 的网络安全要求?
基于RED 2014/53/EU的授权法案2022/30第3.3条d、e、f项的要求不适用于本产品。
第3.3条d项:本设备不具有主动接入网络通信的功能。设备既不能干扰网络通信,也不会滥用网络资源。因此,这项要求不适用于本设备。
第3.3条e项:不适用于设备,因为其不处理任何个人数据并且不影响最终用户隐私权
第3.3条f项:不适用,因为设备不用于金融交易