内置I/O的总线耦合器专用于EtherNet/IP™网络,可连接至Inline I/O系统。 该总线耦合器最多可连接61台Inline设备。 总线耦合器最多支持8台PCP设备。 提供配套的EDS文件,用于将Inline站点集成到编程系统。 文件可从网站www.phoenixcontact.com/products内的产品区内下载。
IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
总线耦合器
2897758
Inline,总线耦合器,EtherNet/IP™,RJ45 母头连接器,数字输入: 8,24 V DC,连接技术: 3线,数字输出: 4,24 V DC,500 mA,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 500 kbit/s / 2 Mbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 80 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 针式连接器规格 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| EtherNet/IP™ | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 允许导线横截面 | 0.14 mm² ... 0.22 mm² (双绞线) |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s (半双工或全双工(自动检测)) |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (自动检测,无系统组合) |
| 现场总线: 本地总线网关 | |
| 本地总线设备的最大数量 | 61 (板载I/O是两台设备) |
| 系统限制 | |
| 过程数据量 (输入数据) | 最大 504 Byte |
| 过程数据量 (输出数据) | 最大 504 Byte |
| 支持的设备数目 | 最大 63 (每个站) |
| 可连接本地总线设备的数量 | 最大 61 (板载I/O是两台设备) |
| 带参数通道的设备数目 | 最大 8 |
| 所支持的带远程总线分支的分支终端数目 | 0 |
| 编程数据 | |
| 输入地址区域 | 8 位 |
| 输出地址区域 | 4 位 |
| 寄存器长度(总线) | 16 位 |
| 寄存器长度(主站) | 512 Byte |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | EN 61131-2类型1 |
| 输入数量 | 8 |
| 连接方式 | Inline连接器 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输入电压 | 24 V DC |
| 输入电压范围,"0"信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 典型值 3 mA |
| 电流曲线 | 最大限于3 mA |
| 传感器连接导线的允许长度 | 100 m |
| 每个通道的典型输入电流 | 典型值 3 mA |
| 典型响应时间 | 大约 500 µs |
| 0到1信号切换延迟时间 | 1.2 ms |
| 1到0信号切换延迟时间 | 1.2 ms |
| 保护电路 | 极性保护; 抑制二极管 |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | Inline连接器 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输出数目 | 4 |
| 保护电路 | 短路和过载保护; 自由运行电路 |
| 输出电压 | 24 V DC -1 V (在额定电流下) |
| 感应截止电压的限制 | 大约 -30 V |
| 每个输出的最大电流承载能力 | 最大 500 mA |
| 每个模块的最大输出电流 | 最大 2 A |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 断开时的输出电流 | 最大 10 µA (在没有负载的情况下,即使未设置输出,也可以测量电压。) |
| 额定负载,感性 | 12 VA (1.2 H,48 Ω) |
| 额定负载,指示灯 | 12 W |
| 额定负载,阻性 | 12 W |
| 关闭电阻额定负载时的信号延迟 | 最大 250 µs (在负载为0.5 A时) |
| 打开电阻额定负载时的信号延迟 | 最大 50 µs (在负载为0.5 A时) |
| 额定电感负载的最大工作频率 | 0.5 Hz (1.2 H,48 Ω) |
| 过载行为 | 自动重启 |
| 电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
| 电压关闭时的行为 | 输出和电源之间无延迟 |
| 抗短脉冲的反转电压 | 防止反向电压 |
| 抗持续反向电压 | 最大 2 A |
| 信号延迟 | 典型值 1.2 ms |
| 过流关闭 | 最小 0.7 A |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标记条 |
| 通道数目 | 12 |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 诊断信息 | 数字输出短路或过载 是 |
| 传感器电源故障 是 | |
| 执行器电源故障 是 | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 6.3 W |
| 功耗 | 典型值 1.7 W (整个设备) |
| 电位 | |
| 保护电路 | 通信电源短路保护; 电子 |
| 模拟量电源短路保护; 电子 | |
| 电位: 总线耦合器电源UBK; 通信电源UL (7.5 V)与模拟量电源UANA (24 V)自总线耦合器电源供电。 | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 0.98 A (连接了最大数量的I/O模块) |
| 80 mA (没有连接I/O模块) | |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC |
| 电源 | 最大 0.8 A DC |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 0.5 A DC |
| 电位: 主电路(UM)电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 8 A DC (UM +US) |
| 电流消耗 | 最大 8 A DC |
| 最小 3 mA (未连接外围设备) | |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 8 A DC (UM +US) |
| 电流消耗 | 最大 8 A DC |
| 最小 6 mA (未连接外围设备) | |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 25g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 订货号 | 2897758 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI11D |
| 产品关键代码 | DRI11D |
| GTIN | 4046356157926 |
| 单件重量(含包装) | 335 g |
| 单件重量(不含包装) | 320 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | c9ea031a-2e0d-4b7b-8afb-6e9d51041fae |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 22.26千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/AL-NS 35 - 终端固定件 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - 连接器套件 2878599
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
EMT (62X10)R - 插入式标签 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45连接器 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45连接器 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - 数据电缆 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 安装电缆 2744830
-
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - 网络电缆 1411842
优势
8 个数字输入,4 个数字输出(板载)
EtherNet/IP™,1.2版本
基于Web的管理
2 个RJ45连接
自动检测本地总线的传输速度(500 kbps或2 Mbps)