总线耦合器专用于连接Inline I/O系统到EtherCAT®网络。 该总线耦合器最多可连接63台Inline设备。 EtherCAT®是德国Beckhoff Auotmation GmbH公司的注册商标和专利技术。 提供配套的ESI文件,用于将Inline站点集成到编程系统。 文件下载地址: www.phoenixcontact.net/product/2702507
IL EC BK-PAC
-
总线耦合器
2702507
Inline,总线耦合器,EtherCAT®,RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 500 kbit/s / 2 Mbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 40 mm |
| 高度 | 119.4 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| EtherCAT® | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 100 Mbps (全双工) |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (自动检测,无系统组合) |
| EtherCAT® | |
| 系统专用协议 | 邮箱协议 CAN application protocol over EtherCAT® |
| 邮箱协议 File access over EtherCAT® | |
| 规范 | ETG.1000 V1.02 |
| 系统限制 | |
| 支持的设备数目 | 最大 63 (每个站) |
| 可连接本地总线设备的数量 | 最大 63 |
| 带参数通道的设备数目 | 最大 16 |
| 所支持的带远程总线分支的分支终端数目 | 0 |
| 编程数据 | |
| 寄存器长度(主站) | 512 Byte |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 安装位置 | 任意 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标识区域 |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 诊断信息 | 通过10F3hex诊断历史记录显示的信息 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 3.6 W |
| 电位: 总线耦合器电源UBK; 通信电源UL (7.5 V)与模拟量电源UANA (24 V)自总线耦合器电源供电。 | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 0.9 A (连接了最大数量的I/O模块) |
| 典型值 50 mA (未连接本地总线设备,自HW 04起) | |
| 典型值 70.6 mA (未连接本地总线设备,HW 03之前) | |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC |
| 电源 | 最大 0.8 A |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 0.5 A DC |
| 电位: 主电路(UM)电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 8 A DC (UM +US) |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 8 A DC (UM +US) |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 以太网接口1/以太网接口2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 以太网接口1/逻辑 (UBK、UL、UANA) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 以太网接口1/I/O (UM、US) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 以太网接口1/功能接地 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 以太网接口2/逻辑 (UBK、UL、UANA) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 以太网接口2/I/O (UM、US) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 以太网接口2/功能接地 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 通信电源 (UBK、UL、UANA)/I/O (UM、US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 通信电源 (UBK、UL、UANA)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: I/O (UM、US)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 25g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 订货号 | 2702507 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI11E |
| 产品关键代码 | DRI11E |
| GTIN | 4055626258683 |
| 单件重量(含包装) | 156.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 133 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 9cba4bf3-dfdd-471d-b3b7-e112abf1e545 |
适配产品
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/AL-NS 35 - 终端固定件 1201662
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
EMT (62X10)R - 插入式标签 0800057
-
FL CAT5 HEAVY - 数据电缆 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 安装电缆 2744830
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - RJ45连接器 1414382
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - RJ45连接器 1414395
-
VS-CT-RJ45-H - 压线钳 1653265
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - 配线架 2744610
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-GR - 尾缆 1523699
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-GR - 尾缆 1523701
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-GR - 尾缆 1523703
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-RD - 尾缆 1697673
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-RD - 尾缆 1697676
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-RD - 尾缆 1697678
-
DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器 2881007
优势
2 个RJ45连接
自动寻址
站通过模块化设备配置文件 (MDP) 映射为模块化EtherCAT®设备
非周期性数据通信(邮箱协议)
支持SafetyBridge V3
固件可更新