模块用于Inline站内部。 该模块提供一个用于电阻温度检测器的8通道输入模块。
IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC
-
温度模块
2863915
产品详情
LR
认证ID: LR23398855TABV
认证ID: 21595/C1 BVBSH
认证ID: 658aRINA
认证ID: ELE121121XGABS
认证ID: 22-2226444-PDAcULus Listed
认证ID: E140324适配产品
优势
符合DIN和SAMA的Pt, Ni, Cu, KTY传感器类型
用于电阻温度传感器和线性电阻的8个输入端,至20 kΩ
2线制与3线制连接技术连接的传感器
通过过程数据或参数通道(外围设备通讯协议PCP)实现通信
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
坚固的输入端,适用于有电磁干扰影响的严苛工业环境中
测量值可以三种不同格式显示
在毫秒范围内进行温度和电阻测量
诊断和状态指示灯