模块用于Inline站内部。 该模块是一个精密快速的输入模块。它设计用于连接称重传感器、力传感器、质量压力传感器和类似设备。该模块基于应变仪。 您可以使用6线制或4线制技术连接应变仪。 测得的值可通过一个串联接口直接输出到重量显示器上。 有两种数据交换方式: - 通过过程数据 - 通过PCP Compact(两个输入都在“模拟值”PCP对象中) 测得的数值以标准化的16位数值显示。
IB IL SGI 2/P/EF-PAC
-
模拟量模块
2702373
Inline, 应变仪测量端子,本地总线传输速率: 500 kbit/s,2个精确快速输入,4、6导线连接技术,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 48.8 mm |
| 高度 | 136 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kbit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 串行 | |
| 品名 | V.24 (RS-485)串行接口 |
| 寻址 | 地址1 = 测试总重/净重 |
| 地址2 = 测试皮重 | |
| 终端电阻 | 120 Ω |
| 传输协议 | STX/ETX |
| 编程数据 | |
| 长度编码(十六进制) | 03 |
| ID 代码 (dec.) | 223 |
| 长度编码(十进制) | 03 |
| 过程数据通道 | 48 位 |
| 输入地址区域 | 6 Byte |
| 输出地址区域 | 6 Byte |
| 参数通道(PCP) | 2 Byte |
| 寄存器长度(总线) | 64 位 |
| 现场总线数据报文 (PROFIBUS) | |
| 所需的参数数据 | 23 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 模拟 | |
| 输入说明 | 应力测量输入模块 |
| 输入数目 | 2 |
| 连接系统 | 6或4线,屏蔽双绞线 |
| 桥接电势差Ud | 通过选择特性确定量程 |
| 桥接电压U0 | 5 V |
| 测量值表达式 | 16 位、20 位、ASCII数据记录 |
| 特点 | ±1 mV/V、±2 mV/V、±3 mV/V、±3.33 mV/V、±4 mV/V、±5 mV/V、±6 mV/V,手动特性值规格 |
| 插针 | |
| 描述 | 浮地N/O触点 |
| 数量 | 2 (Ka1-Kb1,Ka2-Kb2) |
| 接触电阻 | < 1 Ω (典型) |
| 3 Ω (最大) | |
| 典型响应时间 | 典型值 0.2 ms (开口) |
| 典型值 2 ms (关闭) | |
| 模拟 | |
| 输出说明 | 电源桥接 |
| 输出数目 | 2 |
| 阻抗 | > 43 Ω (每条通道) |
| 输出电压 | 典型值 5 V |
| 输出电流 | 最大 115 mA (每条通道) |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标记条 |
| 操作模式 | 3字的过程数据操作、1字PCP |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 2个精确快速输入 | |
| 4、6导线连接技术 | |
| 诊断信息 | UANA电源故障 过程数据中的错误信息 |
| 失效或通信电源 UL功率不足 I/O 错误信息发送至总线耦合器 | |
| 外围故障 过程数据中的错误信息 | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.35 W |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 95 mA |
| 典型值 80 mA | |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 典型值 32 mA (每个通道典型负载为350 欧姆) |
| 115 mA (最大负载为43 Ω,带显示器) | |
| 14 mA (用于不带应力测量或显示的无负载操作) | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 逻辑 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 模拟量输入/输出 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: RS-485 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: N/O 触点 Ka1 - Kb1 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: N/O 触点 Ka2 - Kb2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 功能模块地线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 25g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 订货号 | 2702373 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI144 |
| 产品关键代码 | DRI144 |
| GTIN | 4055626228464 |
| 单件重量(含包装) | 232 g |
| 单件重量(不含包装) | 241 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 7d76b1d0-aa25-4208-b081-52777d7f7519 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 7.97千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline屏蔽连接器 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline连接器 2726337
-
SKS 8 - 屏蔽端子 3240210
-
AB/SKS - 支架 3240224
-
AB-SK/E - 支架 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 汇流条 0402174
-
IL CP - 星型编码器 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
EMT (62X10)R - 插入式标签 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条 0828746
-
UC-TMF 6 - 用于端子的标记条 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809735
-
UCT-TMF 12 - 用于端子的标记条 0829214
-
UC-TMF 12 - 用于端子的标记条 0819233
-
AX+ BASIC - 软件 2985068
-
AX DTM LIB - 编程软件 2988065
-
SK 8 - 屏蔽端子 3025163
-
SCC 15-NS35 - 屏蔽端子 1019443
优势
2 个用于应力测量的高精度输入
交付时测量范围可根据名义特征值调整
人工输入特征值
过程数据更新可使用200 µs和100 ms间的增量进行设置
过程环境中的路径调整
2 点调节
采用6线和4线连接技术连接应变仪
先期开路检测
传感器电源可达115 mA(8个称重传感器,每通道350 Ω)
每通道:低电阻,浮地N/O触点
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
Tara设备
用于外部重量显示的串行接口
达到零点后更新测量值时的状态信息