RAD-NAM4-IFS
-
I/O扩展模块
2316275
Radioline—I/O扩展模块,4通道NAMUR数字量输入模块,可用于Radioline和PROFIBUS PA MUX I/O系统。符合NAMUR近距传感器标准EN 60947-5-6,通过DIN导轨上安装的T-BUS连接器与Radioline系统主站和FB-MUX/HS...PA主站通信。模块通道间电气隔离。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
扩展温度范围-40 °C … +70 °C
即使在操作时也可轻松更换模块(热插拔)
通过指旋轮轻松调试
经认证可用于2区