FB-MUX/HS/DI24/PA - 多路复用器
1005332

FB-MUX/HS/DI24/PA主站最多可连接六个4通道数字量输入模块(RAD-DI4-IFS)、六个4通道NAMUR数字量输入模块(RAD-NAM4-IFS)、三个8通道数字量输入模块(RAD-DI8-IFS),或最多24个通道的组合模块。此配置可用作高密度数字量输入解决方案。

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

可根据实际需要扩展
五种针对不同应用的主站,使用更方便
通过EDD、GSD或DTM数据文件轻松集成到主机系统
所有现场I/O信号均通过标准PROFIBUS PA电缆连接
预配置主站,无需使用软件
IECEx CoC
UL listed
适用于ATEX 2区