通过现场总线PA 多路复用器总站,可将标准Radioline I/O模块集成到Profibus PA网络。FB-MUX/HS/PA提供五个配置文件,用于不同的IO配置。
FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA
-
多路复用器
2316270
FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA主站最多可连接三个4通道NAMUR数字量输入模块(RAD-NAM4-IFS)和两个4通道数字量输出模块(RAD-DOR4-IFS)。该配置可作为阀门耦合器解决方案,用于开关阀门和监测阀门位置。
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
UL listed
适用于ATEX 2区
可根据实际需要扩展
五种针对不同应用的主站,使用更方便
通过EDD、GSD或DTM数据文件轻松集成到主机系统
IECEx CoC
预配置主站,无需使用软件
所有现场I/O信号均通过标准PROFIBUS PA电缆连接