HC-STA-B24-SLFDC-2SSM32-EL/.../...
-
壳体
1372718
表面安装壳体 B24, 适用双锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 保护盖板材料: PC, 电缆出线: 2, 水平, 2x M32, 高度: 68 mm, 电缆密封: 无, 保护盖: 是, 选择粉末涂层颜色
产品详情
| 概述 | 产品1412870 HC-STA-B24-SLFDC-2SSM32-ELC-AL的粉末涂层和颜色版本 |
| 概述 | 适用HC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M系列插芯 |
| 外壳类型 | 表面安装壳体 |
| 应用 | 标准 |
| 设计结构 | B24 |
| 锁紧方式 | 适用双锁扣 |
| 出线口编号 | 2 |
| 螺钉连接类型 | 2x M32 |
| 电缆出口 | 水平 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 57 mm |
| 高度 | 68 mm |
| 长度 | 144 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 (保护盖) |
| 外壳材料 | 压铸铝,耐盐水 |
| 外壳表面材料 | 无镀层 |
| 保护盖板材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 (插入时) |
| IP67 (插入时) | |
| IP54 (带闭合的保护盖) | |
| 冲击强度 | IK09 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 订货号 | 1372718 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF7APB |
| 产品关键代码 | AF7APB |
| 单件重量(含包装) | 349.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 349.8 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 电缆密封 1411191
-
HC-B24-SP-CBK - 垫圈 1411482
-
HC-B24-BC-HI-PLBK - 保护盖 1407695
-
HC-STA-B24-DC-PL - 保护盖 1421103
-
WP-G HF IP66 M32 BK - 适配器 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - 适配器 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - 适配器 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - 适配器 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - 适配器 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - 适配器 3240942
-
WP-G PP HF M32 - 适配器 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - 适配器 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - 适配器 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - 适配器 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - 适配器 3241063