HC-EVO-B16-HLFD-PLBK
-
壳体
1420932
插头外壳 B16, 适用双锁扣, 标识材料: PA 6.6-FR, 电缆出线: 1, 直头/水平, 高度: 63 mm, 电缆密封: 无, 标准
产品详情
概述 | 适用HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K系列插芯 |
产品类型 | 带锁扣的外壳 |
外壳类型 | 插头外壳 |
产品系列 | HC-EVO-B |
应用 | 标准 |
类型 | B16 |
出线口编号 | 1 |
型号 | 矮型设计 |
屏蔽 | 无 |
电缆出口 | 直头 |
Pg螺钉连接 | 无 |
尺寸图 |
|
宽度 | 43.8 mm |
高度 | 63 mm |
长度 | 93.5 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 (外壳) |
外壳材料 | PA 6.6-FR |
机械参数 | |
锁紧类型 | 针脚 |
组装说明 | 插头底座外壳必须采用EVO螺钉连接。EVO螺钉连接共提供4种尺寸。可实现垂直出线或水平出线。EVO螺钉连接可以手动连接或使用管钳进行连接。 |
环境条件 | |
保护等级 | IP66 |
壳体等级 (NEMA) | 12 (UL 50e) |
冲击强度 | IK09 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
订货号 | 1420932 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF7APL |
产品关键代码 | AF7APL |
目录页面 | 页码622 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626249315 |
单件重量(含包装) | 87.5 g |
单件重量(不含包装) | 86.71 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 0.773千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
HC-B-G-M20-PLRBK - 电缆密封 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - 电缆密封 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - 电缆密封 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - 电缆密封 1407672
-
US-EMP (20X9) - 卡接标识 0829439
-
HC-B16-HCWD-PLR-BK - 保护盖 1346544
-
US-EMP (20X9) CUS - 卡接标识 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - 电缆密封 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - 电缆密封 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - 电缆密封 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - 适配器 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - 适配器 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - 适配器 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - 适配器 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - 适配器 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - 适配器 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - 适配器 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - 适配器 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - 适配器 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - 适配器 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - 适配器 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - 适配器 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - 电缆密封 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - 电缆密封 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - 电缆密封 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - 电缆密封 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - 电缆密封 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - 电缆密封 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - 电缆密封 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - 电缆密封 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - 电缆密封 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - 电缆密封 1414643
优势
灵活的电缆出向,水平或垂直
成本低于金属型号
重量轻
低冷凝风险