HC-COM-CHWS-1TTM25-EL-AL
-
壳体
1078595
法兰式外壳 COM, 带单锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 电缆出线: 1, 直头, 1x M25, 高度: 68 mm, 电缆密封: 无, 标准
产品详情
适配产品
优势
在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽
法兰式外壳 COM, 带单锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 电缆出线: 1, 直头, 1x M25, 高度: 68 mm, 电缆密封: 无, 标准
| 外壳类型 | 法兰式外壳 |
| 产品系列 | HC-COM |
| 应用 | 标准 |
| 类型 | COM |
| 出线口编号 | 1 |
| 螺钉连接类型 | 1x M25 |
| 电缆出口 | 直头 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 39 mm |
| 高度 | 68 mm |
| 长度 | 48.8 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 (互锁) |
| 密封材料 | NBR |
| 外壳材料 | 压铸铝,耐盐水 |
| 锁扣材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | 1x M25 |
| 锁紧类型 | 锁扣 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 |
| 冲击强度 | IK06 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 订货号 | 1078595 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7APP |
| 产品关键代码 | AF7APP |
| GTIN | 4055626794136 |
| 单件重量(含包装) | 87.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |