HC-ADV-B06-HHWH-1TTM32-EMC-AL
-
壳体
1413376
HEAVYCON ADVANCE B6型插头外壳,带不锈钢紧固螺钉(内六角螺钉),耐盐水铝材,高93.7 mm,1x M32螺纹,水平出线,不带涂层;电导密封(电磁兼容)
产品详情
| 概述 | 适用插芯HC-B6、BB10、DD24、M |
| 产品类型 | 外壳,带螺钉锁紧装置 |
| 外壳类型 | 插头外壳 |
| 产品系列 | HC-ADV |
| 应用 | 海上作业/EMC |
| 类型 | B6 |
| 出线口编号 | 1 |
| 螺钉连接类型 | 1x M32 |
| 固定螺钉 | M6(螺钉头:6mm外六角螺钉) |
| 电缆出口 | 直头 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm ... 5 Nm (用于插头壳体上的M6安装螺钉) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 57 mm |
| 高度 | 93.7 mm |
| 长度 | 92 mm |
| 安装尺寸 | |
| 开口宽度 | 35 mm |
| 开口长度 | 52 mm |
| 密封材料 | NBR,导电 |
| 外壳材料 | 压铸铝,耐盐水 |
| 外壳表面材料 | 无镀层 |
| 锁扣材料 | 不锈钢 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 |
| IP68 (0.2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| 壳体等级 (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| 冲击强度 | IK09 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | 1x M32 |
| 锁紧类型 | 螺钉 |
| 组装说明 | 为保证即使在斜插入的情况下接地导线接点也能发挥其功能,两个面板安装法兰必须与金属安装面板有足够的电气接触。 |
| 固定螺钉 | M6(螺钉头:6mm外六角螺钉) |
| 订货号 | 1413376 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7APH |
| 产品关键代码 | AF7APH |
| GTIN | 4055626030210 |
| 单件重量(含包装) | 233.233 g |
| 单件重量(不含包装) | 242.4 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 4.356千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
HC-B-AF - 面板安装法兰 1686533
-
HC-B-AF-SET - 面板安装法兰 1604638
-
HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 保护盖 1690736
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - 电缆密封 1411127
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - 电缆密封 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - 电缆密封 1646010
-
US-EMLP-HA (20X9) - 塑料标签 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - 塑料标签 0830995
-
HC-B 6-TMS-EEE-PR-DI - 垫圈 1409794
-
WP-G HF IP66 M32 BK - 适配器 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - 适配器 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - 适配器 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - 适配器 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - 适配器 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - 适配器 3240942
-
WP-G PP HF M32 - 适配器 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - 适配器 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - 适配器 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - 适配器 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - 适配器 3241063
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - 螺丝刀头 1208911
-
SF-M BH - 螺丝刀 1212070