螺丝刀和无绳电动螺丝刀

螺丝刀和无绳电动螺丝刀

SCREWFOX系列螺丝刀专为各种不同螺丝量身打造。我们的接线端子系列产品尤其如此。螺丝刀手柄采用人体工学设计,确保以合理操作用力实现所需扭矩。扭矩可调式及无绳电动螺丝刀丰富了产品系列。

Go to Product Detail Page for item 1212070
SF-M BH - 螺丝刀
SF-M BH - 螺丝刀
1212070

可换头螺丝刀,带1/4"快速安装卡盘,手柄长119 mm,防滑手柄采用二次注塑工艺,适用于符合DIN 3126-C 6.3和E 6.3/ISO 1173标准的螺丝刀头,有磁性

优势

  • 刀头部分经特殊的淬火和回火处理,经久耐用
  • 采用二次注塑工艺的防滑手柄,符合人体工学设计,提供更大扭力
  • 采用优质元件和原材料,坚固耐用
  • 产品种类齐全,一站式供货

菲尼克斯电气提供各种刀头、尺寸和驱动的螺丝刀,满足多种应用需求 欢迎体验螺丝刀的巧妙设计:

控制柜内使用中的SCREWFOX螺丝刀

在控制柜内使用的SCREWFOX螺丝刀

SCREWFOX螺丝刀工具

螺丝刀精准适配插孔尺寸。

二次注塑手柄符合人体工学原理,抓握舒适,操作省力。

直插操作孔到底的VDE螺丝刀

VDE螺丝刀

VDE螺丝刀

如何能够接近插孔内部的螺钉进行操作?使用窄型刀轴VDE螺丝刀,即可轻松完成操作。

螺丝刀轴本身采取了绝缘保护措施。这意味着,使用该螺丝刀组装端子的安全性符合VDE标准。

支持微调的扭矩

精准扭矩

精准扭矩

电动螺丝刀的扭矩可以精确调节,以适配各种尺寸的螺钉,确保扭矩始终一致。其手柄采用防滑软质材料,可传递更大扭矩。

使用中的SF-ASD 16无绳电动螺丝刀

SF-ASD 16无绳电动螺丝刀

高精度无绳电动螺丝刀

SF-ASD 16无绳电动螺丝刀是用于连接导线和组装螺钉的手动工具。在空间有限的情况下,可将无绳电动螺丝刀设置为直柄式或弯柄式进行使用。该系列螺丝刀手柄设有正/反向旋转开关和16级扭矩设置,操作舒适便捷,功能齐全,适于各种螺钉装配场合。