UTTB 4 YE - 直通式接线端子
3035467

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

双层螺钉连接端子,横截面: 0.14 mm2 - 6 mm2,AWG 26 - 10,宽度: 6.2 mm,颜色: 黄色

产品详情









适配产品



优势

全球认可:国际公认的可靠螺钉连接技术
采用专利级Reakdyn原理,实现免维护和抗振性能
支持连接两根相同导线,节省空间,使用灵活
优质材料确保连接长期可靠
高接触力,自加热低
在最小空间内实现最大效率 - 利用集成式层间桥接技术,实现跨级别电气连接
两个独立回路紧凑集成在单个接线端子中,实现高度的空间节省