CSA
认证ID: 13631IECEE-CB方案
认证ID: DE1-62748额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0.2 - 10 |
cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 40 A | 24 - 8 |
VDE报告 带生产监控
认证ID: 40034876额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0.2 - 10 |