UT 4 - 直通式接线端子
3044102

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

直通式接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

全球认可:国际公认的可靠螺钉连接技术
采用专利级Reakdyn原理,实现免维护和抗振性能
支持连接两根相同导线,节省空间,使用灵活
优质材料确保连接长期可靠
高接触力,自加热低
得益于标准化的CLIPLINE complete产品桥接、标识和测试配件,实现全面的灵活性
抗振且免维护的导线连接