US 4 GN
-
直通式接线端子
1748885
直通式接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 绿色
产品详情
| 产品类型 | 直通式接线端子 |
| 产品系列 | US |
| 应用领域 | 铁路工业 |
| 机械工程 | |
| 工厂工程 | |
| 过程工业 | |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 塞规 | A4 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 标称电流 | 32 A |
| 最大负载电流 | 41 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时) |
| 额定电压 | 1000 V |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 45.3 mm |
| 深度 | 47.5 mm |
| NS 35/7,5深度 | 48.1 mm |
| NS 35/15深度 | 55.6 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 9.8 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 4 mm² | 0.48 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2.2 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 1748885 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE1211 |
| 产品关键代码 | BE1211 |
| GTIN | 4067923312838 |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
ISSBI 10- 6 - 桥接件 0301505
-
LB 10-6 BU - 桥接件 0202280
-
LB 10-6 GY - 桥接件 0202358
-
LB 100-6 GY - 桥接件 0202345
-
LB 100-6 BU - 桥接件 0202303
-
KB- 6-EX - 链式桥接件 0201485
-
FBI 2- 6 - 固定式桥接件 0203438
-
FBI 10- 6 - 固定式桥接件 0203250
-
FB 3- 6-EX - 固定式桥接件 0201469
-
FB 2- 6-EX - 固定式桥接件 0201456
-
FBI 100- 6 - 固定式桥接件 0201650
-
FBI 20- 6 - 固定式桥接件 0201867
-
FB 10- 6-EX - 固定式桥接件 0201281
-
EB 2- 6 - 插拔式桥接件 0201155
-
EB 3- 6 - 插拔式桥接件 0201142
-
EB 10- 6 - 插拔式桥接件 0201139
-
LB 100-6 RD - 桥接件 0202316
-
LB 10-6 RD - 桥接件 0202293
-
FBI 3- 6 - 固定式桥接件 0203425
-
FBI 10- 6-EX - 固定式桥接件 0203519
-
D-UK 4/10 - 端板 3003020
-
WS 3- 6 - 警告标识 1004115
-
WS 4- 6 - 警告标识 1004209
-
WS 5- 6 - 警告标识 1004403
-
ZSR - 螺栓 2303608
-
ZSR-EX - 螺栓 0200017
-
KSS 6 - 短路连接器 0301547
-
KSS 3- 6 - 短路连接器 0309523
-
RPS - 转换桥接件 0201647
-
STL 10N/5N - 梯形支架 0204110
-
STL 35/ 5 - 梯形支架 0204107
-
TS-K - 隔板 1302215
-
ATP-UK - 隔板 3003224
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - 标记卡 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0824589
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053